Die Wandleuchte „Color Cap Sconce 6" vereint klassisches Mid-Century-Design mit einer robusten Messingkonstruktion und einem mundgeblasenen Glaskugel. Die Kugel hat einen Durchmesser von 15 cm und sitzt auf einer runden Rückplatte mit 14,5 cm Durchmesser. Die Gesamthöhe beträgt 30 cm, der Wandabstand 20 cm. Die Leuchte ist in 14 Farben und den Ausführungen Messing, Nickel oder Schwarz erhältlich und wiegt 450 g.
Die Wandleuchte verfügt über eine E26-Fassung (mittlere Größe) mit einer maximalen Leistung von neun Watt und ist für LED- oder Glühlampen geeignet (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten). Sie wird mit 120 Volt betrieben, fest verkabelt und ist mit dimmbaren Leuchtmitteln an einem kompatiblen Wanddimmer dimmbar. Sie ist UL-gelistet für Feuchträume in den USA und Kanada und eignet sich daher sowohl für Badezimmer als auch für Schlafzimmer, Flure und Eingangsbereiche. Die Leuchte kann nach oben oder unten geneigt werden, um das Licht zu formen. Sie ist ideal für private und gewerbliche Räume, einschließlich Hotels und Hotels. Die Leuchte ist auch in drei Ausführungen als „Cap Sconce 6"“ und mit zwei Kugeln als „Cap Double Sconce 6"“ erhältlich.