Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Color Crown Flush Mount 46
Color Crown Flush Mount 46
Color Crown Flush Mount 46
Color Crown Flush Mount 46
Color Crown Flush Mount 46
Color Crown Flush Mount 46

    Color Crown Flush Mount 46

    Google-Übersetzung,

    Die Color Crown Globe Deckenleuchte (46 Zoll) wurde speziell für die eindrucksvolle Gestaltung von Räumen mit niedrigen Decken entwickelt und besticht durch ihr markantes Design mit ineinander verschachtelten Kugeln, die eine unverwechselbare geometrische Anordnung bilden. Die massive Messingkonstruktion sowie die Auswahl aus 14 Pulverbeschichtungsfarben und drei hochwertigen Oberflächen ermöglichen eine individuelle Gestaltung für unterschiedlichste Designkonzepte.

    Unser größtes Ausstellungsstück, dieser absolute Hingucker, wurde für den Einsatz in großflächigen Wohnräumen, Gastronomiebetrieben, Einzelhandelsumgebungen und Büro-Gemeinschaftsbereichen konzipiert, die in Räumen mit niedrigeren Decken eine eindrucksvolle Atmosphäre schaffen wollen.

    Spezifikation
    • Dimensions

      Diameter: 46", Fixture Height: 13", Globe: 8", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      Chandelier Version (SKU: 31001) = 22" - 34". Height varies via included 12" and two 6" extension rods.
      Flush Mount Version (SKU: 31000F) = 22". Height is fixed via included 6" rod.

      Weight

      20 lb

      Materials

      Aluminum, brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      Ten medium (E26) base sockets.

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling is available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in the United States and Canada.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercolor-crown-flush-mount-46-lighting
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeChandeliers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)22
    • Breite (Inches)46
    • Tiefe (Inches)46
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)20
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Kronleuchter
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA