Die Wandleuchte Color Hemi 10" ist eine halbrunde Leuchte aus Aluminium und Messing. Sie ragt 15 cm aus einer kompakten 13 cm großen Wandhalterung heraus. Die Glühbirne ist offen im Inneren der Kuppel angebracht, sodass das farbige Innere das Licht an der Wand sanft färbt. Das Design ist auf eine klare, geschwungene Form reduziert, wodurch Farbe und Oberfläche die gesamte Wirkung entfalten. Die Leuchte ist in 14 Farben mit Messing-, Nickel- oder schwarzer Oberfläche erhältlich und wird individuell im Studio von Dutton Brown in Minneapolis gefertigt.
Die Leuchte ist UL-gelistet für Feuchträume in den USA und Kanada und eignet sich daher für Badezimmer, Gästetoiletten, Schlafzimmer und Flure in Wohngebäuden. Mit ihrem Durchmesser von 25 cm (10 Zoll) wirkt sie auch neben breiteren Spiegeln und in hohen Eingangsbereichen oder Treppenhäusern, wo eine kleinere Wandleuchte zu klein wirken würde. Im gewerblichen Bereich und in der Gastronomie ist sie dank des nach außen gerichteten Schirms und der einzelnen E26-Fassung ideal für Waschtische in Gästezimmern, Restauranttoiletten und die Beleuchtung von Flurwänden. Sie ist fest verkabelt und mit kompatiblen Leuchtmitteln und Dimmern dimmbar.
Ebenfalls erhältlich als Color Hemi Wandleuchte 8" und Color Hemi Deckenleuchte 10".
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |