Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Color Prisma Chandelier 35"
Color Prisma Chandelier 35"
Color Prisma Chandelier 35"
Color Prisma Chandelier 35"
Color Prisma Chandelier 35"
Color Prisma Chandelier 35"

    Color Prisma Chandelier 35"

    Google-Übersetzung,

    Der Kronleuchter Color Prisma ist ein geometrischer Kronleuchter aus Aluminium und massivem Messing mit fünf mundgeblasenen Opalglaskugeln. Jede Kugel hat einen Durchmesser von 15 cm, die Leuchte selbst ist 89 cm lang, 58 cm breit und 46 cm hoch. Sie ist pulverbeschichtet und in 14 Farben sowie drei Oberflächenausführungen erhältlich: Messing, Nickel oder Schwarz.

    Die Prisma-Leuchte ist mit fünf E26-Fassungen mit einer maximalen Leistung von je 9 Watt ausgestattet und mit einem kompatiblen Dimmer dimmbar. Sie ist UL-gelistet für Feuchträume und kann mit Verlängerungsstangen in Höhen von 61 bis 107 cm (24 bis 42 Zoll) aufgehängt werden. Dadurch eignet sie sich ideal für Esszimmer, Kücheninseln, Treppenhäuser und Eingangsbereiche. Ein Baldachin für flache Decken gehört zur Standardausstattung; für schräge Decken ist eine Aufhängung für gerade Decken erhältlich. Die Prisma-Leuchte ist sowohl für private als auch für gewerbliche Räume bestens geeignet. Sie ist auch in einer größeren Ausführung als Color Big Prisma Kronleuchter erhältlich.

    Spezifikation
    • Dimensions

      Length: 35", Width: 23", Fixture Height: 18", Globe: 6", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      24" - 42". One 12" and two 6" extension rods included.

      Weight

      8 lb

      Materials

      Aluminum, brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      5 sockets · E26 (medium) base · max 9W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulbs not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercolor-prisma-globe-chandelier
    • ProduktfamiliePrisma Chandelier
    • ProduktgruppeChandeliers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)42
    • Breite (Inches)35
    • Tiefe (Inches)23
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Kronleuchter
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA