Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Color Reader Sconce
Color Reader Sconce
Color Reader Sconce
Color Reader Sconce
Color Reader Sconce
Color Reader Sconce
Color Reader Sconce
Color Reader Sconce
Color Reader Sconce

    Color Reader Sconce

    Google-Übersetzung,

    Die Color Reader Wandleuchte bietet gerichtetes Licht mit einer kräftigen, farbintensiven Ästhetik. Diese handgefertigte Leuchte aus dickem Aluminium mit Messingbeschlägen ist in einer breiten Palette weicher und lebendiger Oberflächen erhältlich und verfügt über eine versenkte Fassung und ein verstellbares Gelenk für eine präzise Lichtsteuerung.

    Sein eleganter Stil eignet sich perfekt zum Lesen am Bett, als Arbeitsbeleuchtung im Büro, für Flure, Küchen, Hospitality-Suiten, Umkleidekabinen im Einzelhandel und Galerieräume. Er bietet sowohl optische Reize als auch funktionale Vielseitigkeit in Wohn- und Geschäftsumgebungen.

    Spezifikation
    • Dimensions

      Height: 9", Lamp Cup: 6" long x 2" diameter, Backplate: 5"
      Swivel: 90° to front, 330° to left/right
      Depth varies by arm length for each SKU.
      Depth (SKU: 60124-0) = 8.5"
      Depth (SKU: 60124-3) = 11.5"
      Depth (SKU: 60124-6) = 14.5"
      Depth (SKU: 60124-10) = 18.5"

      Weight

      1 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED bulb. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      One medium (E26) base socket.

      Rating

      120V 60Hz, Max 7W per socket (PAR16 bulb included).

      Certification

      UL listed for dry locations in the United States and Canada.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercolor-reader-wall-sconce-lighting
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeSconces
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)9
    • Breite (Inches)5
    • Tiefe (Inches)17.5
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA