Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Crown Chandelier 32"
Crown Chandelier 32"
Crown Chandelier 32"
Crown Chandelier 32"
Crown Chandelier 32"

    Crown Chandelier 32"

    Google-Übersetzung,

    Der Kronleuchter „Crown“ ist ein imposanter Kronleuchter aus massivem Messing mit fünf Armen, an denen jeweils zwei mundgeblasene Opalglaskugeln mit einem Durchmesser von 20 cm in Y-förmiger, diagonal geneigter Anordnung angebracht sind. Die Leuchte ist 81 cm breit und 28 cm hoch. Erhältlich in Messing, Nickel oder Schwarz.

    Die Leuchte „Crown“ ist mit zehn E26-Fassungen mit einer maximalen Leistung von je 9 Watt ausgestattet und mit einem kompatiblen Dimmer dimmbar. Sie ist UL-gelistet für Feuchträume und kann mit Verlängerungsstangen in einer Höhe von 48 bis 79 cm (19 bis 31 Zoll) aufgehängt werden. Die bündig an der Decke montierten Arme bilden ein sternförmiges Muster. Die Leuchte eignet sich für große runde oder quadratische Esstische, Foyers und repräsentative Eingangsbereiche. Für Dachschrägen ist eine Verlängerung zur geraden Aufhängung erhältlich. Sie ist sowohl für private als auch für gewerbliche Räume geeignet, darunter Hotellobbys und Restaurants. Die Leuchte ist auch in 14 Farben als „Color Crown Chandelier 32 Inch“ erhältlich.

    Spezifikation
    • Dimensions

      Width: 32", Fixture Height: 11", Globe: 6", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      19" - 31". One 12" and two 6" extension rods included.

      Weight

      16 lb

      Materials

      Brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      10 sockets · E26 (medium) base · max 9W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulbs not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercrown-globe-chandelier
    • ProduktfamilieCrown Chandelier
    • ProduktgruppeChandeliers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)31
    • Breite (Inches)32
    • Tiefe (Inches)32
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)16
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Kronleuchter
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit