Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Scepter Sconce 10"
Scepter Sconce 10"
Scepter Sconce 10"
Scepter Sconce 10"

    Scepter Sconce 10"

    Google-Übersetzung,

    Die Wandleuchte Scepter Sconce 10" ist eine kompakte Zweiflammenleuchte aus Aluminium und Messing. Die Leuchtmittel sind nach oben und unten gerichtet und die Leuchte ragt nur 8,9 cm aus der 12,7 cm großen Wandplatte heraus. Sie ist in Messing, Nickel oder Schwarz erhältlich und wird in Minneapolis auf Bestellung gefertigt.

    Die nach oben und unten verstellbare Leuchte eignet sich sowohl für die Allgemeinbeleuchtung als auch für Akzentbeleuchtung. Sie ist ideal neben Schminkspiegeln, in Fluren und als Nachttischbeleuchtung in Wohnräumen und passt perfekt in Gästebäder, Restauranttoiletten und Hotelkorridore. Die Leuchte ist feuchtigkeitsbeständig und mit zwei E26-Fassungen fest verkabelt.

    Auch erhältlich als Scepter Sconce 18", oder in 14 Farben als Color Scepter Sconce 10".

    Spezifikation
    • Dimensions

      As shown without bulbs:
      Height: 10", Depth: 3.5", Backplate: 5"

      Weight

      1 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      2 sockets · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerscepter-sconce-10
    • ProduktfamilieScepter Sconce
    • ProduktgruppeWall Sconces
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)10
    • Tiefe (Inches)3.5
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA