Die Wandleuchte Scepter (45,7 cm) ist eine minimalistische Leuchte mit schlankem Profil, die sich platzsparend an die Wand anschmiegt. Die CNC-gefräste Konstruktion aus Aluminium und Messing verleiht ihr klare, definierte Kanten und ein modernes Aussehen. Erhältlich in Messing, Nickel oder Schwarz.
Mit einer Höhe von 45,7 cm (18 Zoll) eignet sie sich ideal für die Montage über einem Badezimmerspiegel, beidseitig eines Eingangsbereichs oder paarweise in einem Flur. Sie ist perfekt für Badezimmer, Eingangsbereiche, Flure und Gastronomiebetriebe geeignet und passt sowohl in private als auch in gewerbliche Räume. Die Leuchte ist auch in 14 Farben als „Color Scepter Sconce 18 Inch“ erhältlich.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |