Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dynaco schnelllauftor S 555 atex category 3 all weather

Dynaco schnelllauftor S 555 atex category 3 all weather

Das Dynaco S-555 Cat.3 Atex All Weather ist speziell für den Außeneinsatz in explosionsgefährdeten Bereichen und unter rauen Bedingungen konzipiert. Es ist von der benannten Stelle Apragaz offiziell für den Einsatz in explosionsgefährdeten Atmosphären zugelassen. Alle Metallteile sind aus Edelstahl gefertigt, nichtmetallische Teile bestehen aus antistatischen oder elektrisch leitfähigen Materialien, wodurch die Bildung statischer Elektrizität und damit die Entstehung von Funken verhindert wird. Die hohe Betriebsgeschwindigkeit und die perfekten Dichtungseigenschaften optimieren den Personenfluss und sorgen für mehr Komfort für Ihre Mitarbeiter, ein angenehmes Raumklima und geringere Energiekosten. Das Dynaco S-555 Cat.3 Atex All Weather ist selbsteinschiebend und fährt bei versehentlichem Anstoßen automatisch wieder in seine seitlichen Führungen ein.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdyn-S5-aw
  • ProduktfamilieHigh speed door
  • ProduktgruppeOutside door
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)5500
  • Breite (mm)5500
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_38
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh speed doorsets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit