Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dynaco sektionaltor I 14f frame

Dynaco sektionaltor I 14f frame

Das Dynaco I-14F Rahmen-Sektionaltor ist eines der stabilsten Sektionaltore auf dem Markt. Es eignet sich für alle Gebäudetypen und überzeugt durch Funktionalität und Optik. Dank seiner hohen Flexibilität lässt es sich in nahezu jeder Umgebung installieren. Beim Öffnen gleitet das Tor unter das Dach und ermöglicht so eine freie Öffnung. Es besteht aus Aluminium-Rohrprofilen mit Sandwichpaneelen oder Acrylglasfenstern. Der hohe Lichteinfall macht es zur idealen Wahl für Arbeitsumgebungen mit hohem Beleuchtungsbedarf. Das Dynaco I-14F Rahmen-Sektionaltor erfüllt alle Betriebs- und Sicherheitsanforderungen der europäischen Richtlinien und Normen des Europäischen Normungskomitees CEN.
Spezifikation
  • Merkmale

    • Maximale Größe (B x H): 7250 x 6050 mm
    • Rahmenstärke: 44 mm
    • Rahmenmaterial: Aluminium-Rohrrahmen
    • Füllung: Fenster, isolierte Sandwichpaneele oder Füllungen
    • Gewicht: 13 kg/m²
    • Farben: Das Dynaco I-14F Sektionaltor ist auf Anfrage in jeder Farbe erhältlich. Standardmäßig werden die Rahmen aus natur eloxiertem Aluminium geliefert.
    • Außenfarbe (unterer Bereich):
      • Standard-Rahmenprofil: natur Aluminium;
      • Optionales Paneelprofil: erhältlich in den 14 standardmäßigen vorlackierten Farben
    • Innenfarbe (unterer Bereich): RAL 9002
    • Rahmenfarben: Werkslackierung, alle RAL-Farben
    • Füllfarben: Werkslackierung, alle RAL-Farben
    • Schienentypen:
      • Standard: SL
      • Optional: HL, LL, VL, SLL, HHL
    • Fenster: Optional: DAS, DSS, DAD, DSD, TAD, TSD, SA3, SS3, SH4
    • Durchgangstür: Optional: In das Türblatt integriert mit niedriger Schwelle und Standardschwelle
    • Elektrischer Antrieb: Optional: Automatisiert Bedienung, Zutrittskontrolle, Sicherheitsfunktionen


    Leistung

    • Öffnungs-/Schließgeschwindigkeit:
      • IDO7-Antrieb: 0,25 m/s
      • IDO7 HD-Antrieb: 0,18 m/s
      • IDO7 2H-Antrieb: Öffnen 0,5 m/s, Schließen 0,25 m/s
    • Lebensdauer: Tür: 200.000 Türzyklen oder 10 Jahre, bei Durchführung des Wartungs-/Austauschprogramms. Federn: 20.000 Türzyklen
    • Widerstand gegen Windlast, EN 12424: Klasse 3 (≤ 4250 mm DLW)
    • Wärmedurchgangskoeffizient, EN 12428:
      • 2,4 W/(m²·K) Dreifachverglasung aus Acryl
      • 3,6 W/(m²·K) Doppelverglasung aus Acryl
      • 5,7 W/(m²·K) Einfachverglasung aus Acryl
      • (Türfläche 5000 x 5000 mm, ohne Durchgangstür)
    • Widerstand gegen Wassereintritt, EN 12425: Klasse 3 (ohne Durchgangstür)
    • Luftdurchlässigkeit, EN 12426: Klasse 3 (ohne Durchgangstür)
    • Schalldämmung, EN ISO 10140-2: R - 25 dB (ohne Durchgangstür)
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdynaco-i-14f-frame
  • ProduktfamilieIndustrial Doors
  • ProduktgruppeOverhead Sectional Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • ETIM-CodeEC003534
  • ETIM-NameExterior door (complete with frame)
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSectional overhead doorset systems
  • Klassifizierung08 36 13
  • Format2014TitelSectional Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 13 25 13
  • OmniClassTitelSectional Overhead Metal Doors