Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dynaco rolltor schnelllaufend R 741

Dynaco rolltor schnelllaufend R 741

Hochisolierendes, starres Außentor

Mit dem starren Außentor Dynaco R-741 gehen Sie keine Kompromisse ein. Höchste Geschwindigkeit und Wärmedämmung.

Um Ihren steigenden betrieblichen Anforderungen gerecht zu werden, bietet das starre Außentor Dynaco R-741 höchste Geschwindigkeit, Wärmedämmung und Effizienz. Es ist die ideale Eingangslösung, die die hohe Öffnungsgeschwindigkeit eines Hochleistungstors mit der überlegenen Wärmedämmung eines Sektionaltors vereint. So müssen Sie keine Kompromisse eingehen.

Ein neues Tor für neue Anforderungen

In Industrie-, Gewerbe- und Sicherheitsbereichen spielen Tore eine entscheidende Rolle für einen sicheren, stabilen und produktiven Betrieb. Da Unternehmen zunehmend unter Druck stehen, die Gebäudeleistung und Energieeffizienz zu verbessern, sind neue Türen erforderlich, um den gestiegenen Anforderungen gerecht zu werden.

Verbesserte Wärmedämmung

Mit einer 50 mm starken Isolierung bietet die DYNACO R-741 RIGID maximale Wärmedämmung bei minimalem Energieverlust und ohne Kondensation. Schnelle Öffnungsgeschwindigkeiten von bis zu 2,2 m/s tragen zur Aufrechterhaltung der Wärmeleistung und eines reibungslosen Verkehrsflusses bei. Isolierte Paneele und Seitenrahmen sorgen für ein optimales Raumklima.

Bessere Gebäudeleistung

Energieeffizienz ist eine wachsende Herausforderung für große, energieintensive Gebäude. Deshalb wurde die DYNACO R-741 RIGID so konzipiert, dass sie die strengen Anforderungen an nachhaltiges Bauen erfüllt. Sie bietet mit 2 W/m²K gemäß EN12428* den niedrigsten U-Wert in unserem Hochgeschwindigkeits-Produktportfolio. So können Sie dazu beitragen, CO₂-Emissionen zu reduzieren, die Energieeffizienz zu optimieren und Betriebskosten zu sparen.

*Berechnung basiert auf einem 5x5 m großen DYNACO R-741 RIGID

Optimierte Wartung

Angesichts steigender Anforderungen im Betrieb ist ein reduzierter Wartungsaufwand von entscheidender Bedeutung. Um dies zu unterstützen, verfügt der DYNACO R-741 RIGID über einen einfachen V-Antrieb mit weniger Bauteilen. Dies ermöglicht eine einfache Wartung und verhindert, dass sich die Paneele während des Betriebs berühren. Dadurch ist das Tor schnell, leise und weniger verschleißanfällig.

Spezifikation
  • Standardausstattung

    Windwiderstand (EN 12424):Klasse 4 (DB ≤ 3500 mm), Klasse 3 (3500 mm < DB ≤ 5000 mm), Klasse 2 (DB > 5000 mm).

    Wärmedurchgangskoeffizient Türblatt: gemäß EN 12428: 1,4 W/m²K.

    Wärmedurchgangskoeffizient Tür komplett: gemäß EN 12428: 2,0 W/m²K.

    SNR Geräuschreduzierung in dB:(DIN EN ISO 10140) 25 dB.

    Temperaturbereich: -20 °C bis +60 °C.Antriebseinheit: Getriebemotor 1,1 kW. Kettenantrieb zur Reduzierung des Montageplatzes an der Seite im Lieferumfang enthalten.Schutzart: IP 55.Steuerungssystem: MCC-Frequenzumrichter mit Vektorregelung und Anlaufboost. Grafisches Display und Folientastatur für einfache Bedienung. Alle wichtigen Betriebs- und Wartungsinformationen sind leicht zugänglich.Steuerspannung: 24 V DCVersorgungsspannung:3L/(N)PE 380/400/415/440/460/480 V 50/60 Hz

  • Mit Transformator: 3L/(N)PE/220/230/500 V; 50 Hz
  • Sicherheitseinrichtungen:

    • Lichtvorhang
    • Absturzsicherung durch integriertes Ausgleichssystem

    Manuelle Aktivierung: durch Lösen der Bremse am Boden. Teilöffnung durch vorgespannte Zugfedern.

    Öffnungs-/Schließgeschwindigkeit: bis max. 2,2/0,7 m/s

    Mindestgröße: (T x T) 1250 x 2500 mm

    Maximalgröße: (T x T) 7000 x 6000 mm

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdynaco-r-741-rigid-door
  • ProduktfamilieHigh speed door
  • ProduktgruppeOutside door
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-09-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialVerzinkter Stahl
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • ETIM-CodeEC003534
  • ETIM-NameExterior door (complete with frame)
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_38
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh speed doorsets
  • Klassifizierung08 11 00
  • Format2014TitelMetal Doors and Frames
  • OmniClassNummer23-17 11 13
  • OmniClassTitelMetal Doors