Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dynaco schnelllauftor D 313 emergency

Dynaco schnelllauftor D 313 emergency

Das DYNACO D-313 EMERGENGY ist das Schnelllauftor mit den geringsten Einbaumaβen im Markt mit integriertem Notausgang. 

Es bietet die Vorteile eines Schnelllauftores und ermöglicht einen einfachen Fluchtweg in Notfällen. 

Der flexible PVC Torbehang dieses Rolltores ist mit einem T-förmigen Einschnitt in der Mitte ausgestattet. 

Wenn eine Person auf die angegebenen Stellen auf dem Behang drückt, teilt er sich in zwei symmetrische Flügel und der der Notausgang wird geöffnet. Dieses Rolltor ermöglicht einen reibungslosen Verkehr von Produkten und Menschen. 

Dank seiner geringen Einbaumaβe kann es an Stellen, wo nur wenig Platz zur Verfügung steht, installiert werden. 

Es ist ein perfektes Schnelllauftor für den Einzelhandel. 

Ausgestattet mit reibungsarmen Seitenführungen, einem selbstreparierbarer Torblatt und nur wenig Verschleißteilen, benötigt das DYNACO D-313 EMERGENCY Rolltor wenig Wartung. 

Der Behang ist frei von starren Elementen und somit ist das Schnelllauftor sicher für sowohl Ihr Personal als auch Ihre Ausrüstung.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdyn-d313-em
  • ProduktfamilieHigh speed door
  • ProduktgruppeEmergency exit door
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-12-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)3500
  • Breite (mm)3500
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_38
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh speed doorsets