Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dynaco schnelllauftor D-311

Dynaco schnelllauftor D-311

Verbessern Sie Ihre Logistik in öffentlichen Bereichen, Lagerverkehr und Materialfluss mit einem DYNACO D-311 Schnelllauftor für den Inneneinsatz. 

Der schnelle Torzyklus hilft Ihnen wertvolle Zeit bei den täglichen Arbeitsabläufen zu gewinnen. 

Erhebliche Energieeinsparungen, eine bessere Klimakontrolle und mehr Komfort für die Mitarbeiter ergeben sich aus der optimalen Abdichtung dieses Schnelllauftores. 

Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und Zugluft werden von den Arbeitsbereichen ferngehalten. Der flexible PVC-Torbehang dieses Schnelllauftores kann mit großen Fotos, Symbolen, Meldungen, Warnungen und Sicherheits- und Verkehrsanweisungen bedruckt werden. 

Dies trägt zu einem sichereren und besseren Arbeitsumfeld bei. 

Reibungsarme Seitenführungen, ein selbstreparierbarer Torbehang und ein Minimum an Verschleißteilen, machen das DYNACO D-311 Schnelllauftor wartungsarm. 

Dank seines platzeinsparenden Designs kann es an Stellen, an denen wenig Platz zur Verfügung steht, installiert werden.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdyn-d311
  • ProduktfamilieHigh speed door
  • ProduktgruppeInside door
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-12-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)4000
  • Breite (mm)4000
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_38
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh speed doorsets