Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dynaco sektionaltor I-14 S

Dynaco sektionaltor I-14 S

Wenn Ihr Unternehmen auf einem effizienten Waren-, Fahrzeug- und Personenfluss in und aus Ihrem Gebäude basiert, ist das Schnelllauftor DYNACO I-14 S ideal. Mit einer Geschwindigkeit von 1 Meter pro Sekunde ist es viermal schneller als ein herkömmliches Sektionaltor. Das Schnelllauftor DYNACO I-14 S minimiert Wärmeverluste, reduziert Zugluft und hilft Ihrem Unternehmen, Energie zu sparen – selbst bei vielen Toröffnungen pro Tag. Die perfekte Lösung für Distributionszentren, Logistikunternehmen oder Firmen mit hohem Verkehrsaufkommen: Das leistungsstarke DYNACO I-14 S optimiert den Waren- und Personenfluss. Jede gesparte Sekunde ist mehr Zeit für Ihr Geschäft. Der robuste Motor sorgt für optimale Geschwindigkeit und damit für einen produktiven Arbeitsablauf. Ganz gleich, in welcher Branche Sie tätig sind: Wir passen unsere Tore individuell an Ihre Bedürfnisse an – mit einer großen Auswahl an Größen, Farben, Öffnungsarten sowie Fenster- und Durchgangstüroptionen.
Spezifikation
  • Merkmale

    • Maximale Größe: (B x H) 5000 x 5000 mm
    • Plattenstärke: 42 mm
    • Plattenmaterial: Mikrogerillt
    • Füllung: FCKW-freies Polyurethan, schwer entflammbar nach DIN 4102-B2
    • Gewicht: 13 kg/m²
    • Außenfarbe: 13 Standard-RAL-Farben
    • Innenfarbe: RAL 9002
    • Schienentypen: Standard: SL, optional: HL, VL
    • Fenster: Optional: DARP, TARP, DAOP, ALRB, ALBS, Rahmenprofil
    • Durchgangstür: Nicht möglich beim Dynaco I 14S
    • Elektrischer Antrieb: Optional: Automatisierter Antrieb, Zutrittskontrolle, Sicherheitsfunktionen
    • Öffnungsgeschwindigkeit: 1,0 m/sec
    • Anwendung: Innen- und Außenbereich, für hohe Beanspruchung, bei Bedarf an besserer Temperaturregelung, Vermeidung von Türkollisionen, Reduzierung von Lärm und Staub
    • Technologie: Federausgleich
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdynaco-i-14s
  • ProduktfamilieIndustrial Doors
  • ProduktgruppeOverhead Sectional Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • ETIM-CodeEC003534
  • ETIM-NameExterior door (complete with frame)
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSectional overhead doorsets
  • Klassifizierung08 36 13
  • Format2014TitelSectional Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 13 25 13
  • OmniClassTitelSectional Overhead Metal Doors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit