Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dynaco schnelllauftor M2 Emergency

Dynaco schnelllauftor M2 Emergency

Installieren Sie ein DYNACO M2 EMERGENCY Rolltor in Ihrem Industriegebäude und entsprechen Sie den Sicherheitsbestimmungen. Entwickelt für intensiven Verkehr bietet dieses Schnelllauftor auch einen Notausgang. Der flexible PVC Torbehang dieses Rolltores ist mit einem T-förmigen Einschnitt in der Mitte. Wenn eine Person auf die angegebenen Stellen auf den Behang drückt, teilt dieser sich in zwei symmetrische Flügel und der Notausgang wird geöffnet. Einmal geöffnet kann man die Flügel des Notausganges mit einem Reißverschluss einfach wieder verbinden. Es dauert nur einige Minuten, um das Schnelllauftor wieder einsatzbereit zu machen. Durch die einzigartige Push-Pull-Technologie und ein Minimum an Verschleißteilen benötigt das Rolltor wenig Wartung. Der selbstreparierbare flexible Torbehang minimiert Ausfallzeiten im Fall einer zufälligen Kollision.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdyn-m2-em
  • ProduktfamilieHigh speed door
  • ProduktgruppeEmergency exit door
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-12-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)5500
  • Breite (mm)5500
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_38
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh speed doorsets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit