Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dynaco schnelllauftor M3 Compact

Dynaco schnelllauftor M3 Compact

Mit seinen großen Abmessungen, ist das DYNACO M3 COMPACT das ideale Rolltor für die Industrie und Logistik. 

Sein schneller Torzyklus ermöglicht einen reibungslosen internen Verkehr von Waren und Personal. 

Das Schnelllauftor hält Luftzug, Feuchtigkeit, Staub und Schmutz aus Ihr Gebäude. Eine perfekte Abdichtung um den gesamten Umfang des Tores und die hohe Geschwindigkeit führen zu erheblichen Energieeinsparungen. 

Geringer Wartungsaufwand und die erweiterte Push-Pull Antriebstechnik gewährleisten eine lange Lebensdauer und niedrige Betriebskosten für dieses Schnelllauftor. 

Der Behang ist frei von starren Elementen und somit ist das Rolltor sicher für sowohl Ihr Personal als auch Ihre Ausrüstung. 

Es gibt kein Risiko, dass Verletzungen oder Beschädigungen entstehen, auch wenn er versehentlich von einer Person oder Fahrzeug getroffen wird.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdyn-m3-com
  • ProduktfamilieHigh speed door
  • ProduktgruppeInside door
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-12-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)5500
  • Breite (mm)11000
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_38
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh speed doorsets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit