Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dynaco sektionaltor I-18 P
Dynaco sektionaltor I-18 P
Dynaco sektionaltor I-18 P

    Dynaco sektionaltor I-18 P

    Das neue DYNACO I-18 P mit 82 mm Isolierung bietet Ihnen hervorragende Wärmedämmung und hohe Energieeinsparungen. Innovative Merkmale wie die dichten oberen und seitlichen Dichtungen sowie die wasserabweisende Bodendichtung minimieren Zugluft und Kondensation in Ihrem Arbeitsbereich. Mit diesem Sektionaltor haben Sie die Kontrolle über Ihr Raumklima und schaffen optimale Arbeitsbedingungen bei gleichzeitig reduziertem Energieverbrauch.

    Das neue DYNACO I-18 P lässt sich exakt nach Ihren Wünschen konfigurieren. Sie können Fenster wählen, aus elf Standardfarben auswählen oder Ihre Wunschfarbe ab Werk lackieren lassen. Dank einer großen Auswahl an Laufschienen und Abmessungen können Sie das DYNACO I-18 P optimal an Ihre Eingangsbedürfnisse anpassen.

    Das DYNACO I-18 P bietet die gleichen hochwertigen Designoptionen wie das Dynaco I-14 P und das Dynaco I-14 S. Wenn Sie also mehrere Sektionaltore haben, können Sie diese so konfigurieren, dass eine einheitliche Fassade entsteht.

    Das DYNACO I-18 P wurde nach höchsten Umweltauflagen konstruiert und übertrifft die aktuellen Anforderungen mit einem außergewöhnlich niedrigen U-Wert von 0,4 W/m²K. Damit ist es doppelt so effizient wie ein Standard-Sektionaltor*.

    *Die Berechnung basiert auf einem 5 x 5 m großen DYNACO I-18 P Sektionaltor mit einem U-Wert von 0,46 W/m²K im Vergleich zu einem 5 x 5 m großen Dynaco I-14 P Sektionaltor mit einem U-Wert von 1,0 W/m²K.

    Spezifikation
    • Merkmale

      • Standardabmessungen bis (B x H): 8000 x 6000 mm
      • Paneelstärke: 82 mm
      • Paneelmaterial: Mikrogerillt
      • Füllung: FCKW-freies Polyurethan (PUR), schwer entflammbar DIN 4102-B2 / EN13501-1-B-S2,d0
      • Stahlgewicht: 15 kg/m²
      • Außenfarbe: 13 Standard-RAL-Farben
      • Innenfarbe: RAL 9002
      • Schienentypen: Standard: SL; Optional: HL, VL, LL, HHL
      • Fenster: Optional: FARP, FPRA oder FARS
      • Durchgangstür: Nicht möglich
      • Elektrischer Antrieb: Optional: Automatisierter Antrieb, Zutrittskontrolle, Sicherheitsfunktionen
      • Öffnungsgeschwindigkeit: IDO7: 0,25 m/s; IDO7 HD: 0,18 m/s; IDO7 2H: Öffnungsgeschwindigkeit 0,5 m/s; Schließgeschwindigkeit: 0,25 m/s. Lebensdauer: Tür: 200.000 Öffnungszyklen oder 10 Jahre (bei Durchführung des Wartungs-/Austauschprogramms); Federn: 20.000 Öffnungszyklen. Einsatzbereich: Innen/Außen, alle Arten von Industriegebäuden mit hohem Wärmedämmungsbedarf. Technologie: Federausgleich.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdynaco-i-18-p
    • ProduktfamilieIndustrial Doors
    • ProduktgruppeOverhead Sectional Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC003534
    • ETIM-NameExterior door (complete with frame)
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSectional overhead doorsets
    • Klassifizierung08 36 13
    • Format2014TitelSectional Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 13 25 13
    • OmniClassTitelSectional Overhead Metal Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit