Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cabin KB-30 Type E

Cabin KB-30 Type E

Google-Übersetzung,
Tür: Ausgestattet mit zwei Sätzen funktioneller Scharniere und einem vertikalen Handlauf aus Edelstahl, erhältlich in vier Größen S, M, L, XL. Türschließmeldeanlage mit der roten LED. WC-Schloss mit Notöffnung von außen - aus Edelstahl. Türen aus beidseitig melaminharzbeschichteter Spanplatte 28 mm, Farbe nach Musterkarte des Herstellers wählbar. Wandsystem: Die Kabinenwände aus 28mm Spanplatte beidseitig mit Melaminfolie kaschiert, Farbe nach Musterkarte des Herstellers wählbar. Die vertikalen Kanten der Wände sind mit Aluminiumprofilen in Polyesterlackierung bedeckt, die alle mit 2-mm-PVC-Stangen geschützt sind. Befestigungsfüße - lackierter Aluminiumguss. Eigenschaften: Spanplatten sind abrieb-, kratz- und temperaturbeständig. Oberflächenstruktur: glatt, perlig, Holzmaserung. Es ist von der Abteilung für Forschung und Zertifizierung "ZETOM" in Kattowitz, Polen, zertifiziert. Hygienezertifikat, ausgestellt vom Institut für Meeres- und Tropenmedizin in Gdynia, Polen. Optionales Zubehör: Toilettenpapierhalter und Kleiderbügel aus Edelstahl. Anwendung: Hygiene- und Sanitärräume, insbesondere an Orten, die eine hohe Ästhetik und hochwertige Verarbeitung erfordern
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKB-30E
  • ProduktfamilieSystems Cabin
  • ProduktgruppeWc Cabin
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-12-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2050
  • Tiefe (mm)1200
Verwandt
  • HauptmaterialChipboard
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationVorhangfassade
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit