Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cabin Type LC lacquered fittings

Cabin Type LC lacquered fittings

Google-Übersetzung,
Tür: Ausgestattet mit drei Sätzen Funktionsscharnieren, Knauf mit Fingermulde und Schloss mit Signalisierung „geschlossen/offen“ mit Notöffnungsmöglichkeit aus Edelstahl. Türen aus 12 mm HPL. Wandsystem: Die Wände der Kabinen aus 10 mm HPL, Farbe nach Musterkarte des Herstellers. Die Kanten der Wände sind mit pulverbeschichtetem Aluminiumprofil bedeckt. Eigenschaften: HPL-Platte - Kompaktlaminat HPL ist ein duroplastisches Laminat, das leicht zu reinigen, wasserfest, schwer entflammbar und vandalensicher ist (beständig gegen Zigarettenlöscher und Graffiti). Optionales Zubehör: Kleiderbügel und Toilettenpapierhalter aus Kunststoff oder Edelstahl. Anwendung: Hygiene- und Sanitärräume in Bürogebäuden, Schulen, Sportstätten, Industrie usw.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLCL
  • ProduktfamilieSystems Cabin
  • ProduktgruppeWc Cabin
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-12-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2000
  • Tiefe (mm)1200
Verwandt
  • HauptmaterialLaminat
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationVorhangfassade
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit