Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE - E-LINE CR - Stromschienensysteme (630A-6300A)
EAE - E-LINE CR - Stromschienensysteme (630A-6300A)
EAE - E-LINE CR - Stromschienensysteme (630A-6300A)
EAE - E-LINE CR - Stromschienensysteme (630A-6300A)
EAE - E-LINE CR - Stromschienensysteme (630A-6300A)
EAE - E-LINE CR - Stromschienensysteme (630A-6300A)
    EAE Group

    EAE - E-LINE CR - Stromschienensysteme (630A-6300A)

    5.0 von 5 Sternen5.0(8 Bewertungen)
    Stromschienensysteme (E-Line CR-Stromschiene: Gießharz-Stromschiene) ermöglichen die Übertragung und Verteilung von elektrischem Strom zwischen 630 A und 6300 A. Sie sind explosionsgeschützt und mit E-Line KX-Stromschienenmodulen kompatibel. Schutzart IP 68. Das synthetische Material „DUROCOMP“ zeichnet sich durch hohe Temperatur- und mechanische Festigkeit aus und besteht aus speziell ausgewählten reinen Siliziummineralien und Epoxidharz. Dadurch wird die E-Line CR-Stromschiene vor äußeren Einflüssen geschützt.
    Spezifikation
      • Schutzart IP68 und IP69k
      • 3, 4, 4,5, 5 und 6 Leiteroptionen
      • Option mit sauberer Erdung
      • IEC 60331-1 3 Stunden Dauerstrom unter Brandbedingungen
      • Erfüllung der seismischen Anforderungen gemäß IEC 60068-3-3 ; IEC 60068-2-57- und IEEE 693-Normen
      • 3 Stunden Feuerwiderstand gemäß ISO 834
      • Stromdurchgangsfestigkeit E60 und E120 im Brandfall gemäß DIN 4102-12
      • ATEX-Schutzart
      • Schutzart IP 68 für Außenbereiche
      • Korrosionsbeständig
      • Chemikalienbeständig
        • Schädlingsresistent
        • Für tropische Umgebungen geeignet
        • Hohe mechanische Festigkeit
        • Kein Kamineffekt
        • Hohe Kurzschlussfestigkeit
        • Feuerbeständig
        • Stromdurchgangsfestigkeit im Brandfall
        • Kompatibel mit E-Line KX-Modulen
      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerCR-Busbar
      • ProduktfamilieBusbar
      • ProduktgruppeE-LINE CR
      • TypMontage (mehrere Objekte)
      • Veröffentlichungsdatum2022-05-26
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialAluminium
      • Sekundär MaterialKupfer
      • Entwickelt inTürkei
      • Hergestellt inTürkei
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika