Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - ARKTOS V3
EAE Group

EAE Lighting - ARKTOS V3

Die Arktos NG V.2 zeichnet sich durch ihre hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Witterungseinflüssen dank ihres robusten Gehäuses aus. Neben ihrer Effizienz ist die Leuchte einfach zu installieren und eignet sich perfekt für Straßen-, Sicherheits- und Außenbeleuchtung.
Spezifikation
  • Gehäuse: Aluminium-Spritzgussgehäuse

    Diffusor: Gehärtetes, transparentes Glas

    Optischer Winkel: 110°

    Schutzart: IP66

    Schlagfestigkeitsklasse: IK09

    Eingangsspannung: 220–240 V AC, 50/60 Hz

    Lichtquelle: Mittelstarke LED

    Leistung: 50 W / 78 W / 97 W / 142 W

    Farbtemperatur: 2700 K / 3000 K / 4000 K / 5000 K

    Farbwiedergabeindex (CRI): >70

    Betriebstemperaturbereich: -40 °C / +50 °C

    Gehäusefarbe: SW 306G

    Montage: Mastmontage

Technische Spezifikation
  • Referenznummerarktos_v3
  • ProduktfamilieEAE Lighting
  • ProduktgruppeRoad & Street Lighting
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 56 00
  • Format2014TitelExterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika