Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - STL Pendelleuchte
EAE Lighting - STL Pendelleuchte
    EAE Group

    EAE Lighting - STL Pendelleuchte

    4.5 von 5 Sternen4.5(24 Bewertungen)
    STL kann als Einzelmodul oder in langen Reihen kombiniert werden, um ein durchgehendes lineares Beleuchtungssystem zu realisieren. Neben der Möglichkeit der Oberflächenmontage verleiht es Ihren Wohnräumen dank des Montagezubehörs auch als Pendelleuchte eine stilvolle Note. STL schafft eine neue Atmosphäre im jeweiligen Raum und sorgt für die von Ihnen benötigte, gleichmäßige Beleuchtung Ihrer architektonischen Bereiche.
    Spezifikation
    • Gehäuse: Aluminium-Strangpressgehäuse

      Diffusor: Opal-Diffusor

      Schutzart: IP20

      Schlagfestigkeitsklasse: IK03

      Eingangsspannung: 220–240 V AC, 50/60 Hz

      Leistung: 20 W / 30 W / 40 W / 50 W / 52 W / 60 W / 65 W / 70 W / 80 W / 84 W / 100 W

      Lichtquelle: Mittelstarke LED

      Farbtemperatur: 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

      Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 / > 90

      Montage: Pendelleuchte

      Gehäusefarben: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerstl_pendant
    • ProduktfamilieEAE Lighting
    • ProduktgruppeSurface / Pendant Mounted
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialExtruded Aluminum
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391115
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit