Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - LILI Pendelleuchte
EAE Group

EAE Lighting - LILI Pendelleuchte

LILI ist eine Neuinterpretation der traditionellen Kerze mit einer eleganten und funktionalen LED-Lichtquelle, die aus einem minimalistischen Korpus hervortritt. Sie kann nach Belieben einzeln oder in mehreren Kombinationen arrangiert werden.
Spezifikation
  • Gehäuse: Aluminiumprofilgehäuse

    Optisches System: Acryl

    Optischer Winkel: 25°

    Schutzart: IP20

    Schlagfestigkeitsklasse: IK03

    Eingangsspannung: 220–240 V AC, 50/60 Hz

    Leistungsaufnahme: 3 W

    Lichtstrom: 225 lm

    Lichtquelle: COB-LED

    Farbtemperatur: 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

    Farbwiedergabeindex (CRI): >80

    Betriebsumgebungstemperatur: -5 °C / +35 °C

    Gehäusefarben: RAL 9016 Weiß / RAL 9005 Schwarz

    Montageart: Pendelleuchte

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlili_pendant
  • ProduktfamilieEAE Lighting
  • ProduktgruppeSurface / Pendant Mounted
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika