Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - ATLANTIS Pendelleuchte
EAE Group

EAE Lighting - ATLANTIS Pendelleuchte

Als kleinstes Mitglied der ATLANTIS-Produktfamilie bietet die ATLANTIS MINI dank ihrer tief positionierten Lichtquelle und der Linsenoptik eine angenehme Beleuchtung. Entwickelt mit LED-Technologie, ermöglicht die ATLANTIS MINI maximale Energieeinsparungen und sorgt so für funktionales und ästhetisch ansprechendes Licht.
Spezifikation
  • Gehäuse: Aluminiumgehäuse

    Optisches System: Linse

    Optische Winkel: 24° / 36° / 60°

    Lichtquelle: COB-LED

    Leistung: 8 W / 10 W / 12 W / 15 W / 20 W

    Eingangsspannung: 220–240 V AC, 50/60 Hz

    Farbtemperatur: 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

    Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 / > 90

    Schutzart (IP): IP20

    Installation: Anhänger

Technische Spezifikation
  • Referenznummeratlantis_pendant
  • ProduktfamilieEAE Lighting
  • ProduktgruppeSurface / Pendant Mounted
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika