Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - Mauerwerksaufhängung
EAE Group

EAE Lighting - Mauerwerksaufhängung

BRICK ist in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich. Dank seines kompakten Designs und der tief positionierten, blendfreien Lichtquelle erfüllt es optimal die Anforderungen an die Raum- und Allgemeinbeleuchtung in allen Arten von Innenräumen. Mit seinem stilvollen Aufbaudesign bietet BRICK Lösungen für moderne Beleuchtungskonzepte.
Spezifikation
  • Gehäuse: Aluminiumgehäuse

    Optisches System: Reflektor

    Optische Winkel: 24° / 36°

    Optische Abdeckung: Transparenter Diffusor

    Schutzart: IP20

    Schlagfestigkeitsklasse: IK03

    Eingangsspannung: 220–240 V AC, 50/60 Hz

    Leistungsaufnahme: 6 W / 8 W / 10 W / 12 W

    Lichtstrom: 692 lm / 866 lm / 1099 lm / 1195 lm

    Lichtquelle: COB-LED

    Farbtemperatur: 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

    Farbwiedergabeindex (CRI): > 80

    Betriebsumgebungstemperatur: -5 °C / +35 °C

    Gehäusefarben: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Montageart: Aufputzmontage

Technische Spezifikation
  • Referenznummerbrick_surface_mounted
  • ProduktfamilieEAE Lighting
  • ProduktgruppeSurface / Pendant Mounted
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit