Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - VENO Wandleuchte
EAE Lighting - VENO Wandleuchte
    EAE Group

    EAE Lighting - VENO Wandleuchte

    4.3 von 5 Sternen4.3(10 Bewertungen)
    VENO wurde als stilvolle und dekorative Ergänzung für architektonische Räume konzipiert und erzeugt mit seinem klaren Licht weiche Schatten. Es ist multifunktional und bietet verschiedene optische Optionen sowie unterschiedliche Lumenwerte. Dank seiner tiefen Lichtquelle sorgt es für ein augenschonendes Lichterlebnis.
    Spezifikation
    • Gehäuse: Aluminiumgehäuse

      Optisches System: Reflektor

      Optischer Winkel: 36°

      Schutzart: IP20

      Schlagfestigkeitsklasse: IK03

      Eingangsspannung: 220–240 V AC, 50/60 Hz

      Leistungsaufnahme: 8 W / 10 W / 12 W

      Lichtquelle: COB-LED

      Farbtemperatur: 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

      Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 / >90

      Betriebsumgebungstemperatur: -5 °C / +35 °C

      Gehäusefarben: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

      Montageart: Aufputzmontage

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerveno_wall_lamp
    • ProduktfamilieEAE Lighting
    • ProduktgruppeSurface / Pendant Mounted
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameWall fixture
    • UNSPSCCode39111503
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit