Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - LORINA
EAE Lighting - LORINA
    EAE Group

    EAE Lighting - LORINA

    Lorina NG bietet dank ihres extrem niedrigen Blendungsgrades (UGR16) außergewöhnlichen Lichtkomfort in Büros, Klassenzimmern und allgemeinen Innenräumen. Die Einbauleuchte fügt sich nahtlos in die Decke ein und sorgt für ein klares und modernes Erscheinungsbild. Erhältlich in verschiedenen Wattagen und Farbtemperaturen, ermöglicht sie eine flexible Lichtplanung bei gleichzeitig hoher Effizienz und optimalem Sehkomfort.
    Spezifikation
    • Gehäuse: Blechgehäuse

      Diffusor: Linse

      Optische Winkel: -

      Schutzart: IP20

      Schlagfestigkeitsklasse: IK02

      Eingangsspannung: 220–240 V AC, 50/60 Hz

      Leistung: 28 W / 41 W / 54 W

      Lichtquelle: Mittelstarke LED

      Farbtemperatur: 3000 K / 4000 K / 5700 K / 6500 K

      Farbwiedergabeindex (CRI): > 80

      Betriebstemperatur Temperaturbereich: -20 °C / +40 °C

      UGR-Faktor: UGR <16

      Gehäusefarbe: RAL 9003

      Montage: Unterputzmontage

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlorina
    • ProduktfamilieEAE Lighting
    • ProduktgruppeRecessed Mounted
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialSheet metal
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391115
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika