Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - LORY YV
EAE Group

EAE Lighting - LORY YV

LORY YV bietet Schutzart IP65 gegen Staub und Spritzwasser. Dank ihrer hohen Lichtausbeute erzielt sie im Vergleich zu herkömmlichen Leuchten erhebliche Einsparungen. Die tief positionierten LEDs mit ihrem satten Lichtspektrum sorgen für angenehmes, blendfreies Licht.
Spezifikation
  • Gehäuse: Aluminiumgehäuse

    Optik: Reflektor / Glas

    Optische Winkel: 24° / 36° / 60°

    Schutzart: IP65

    Schlagfestigkeitsklasse: IK03

    Eingangsspannung: 220–240 V AC, 50/60 Hz

    Leistungsaufnahme: 8 W / 10 W / 12 W / 15 W / 20 W

    Lichtquelle: COB-LED

    Farbtemperatur: 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

    Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 / > 90

    Betriebsumgebungstemperatur: -5 °C / +35 °C

    Farben: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Montageart: Gipskarton

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlory_yv
  • ProduktfamilieEAE Lighting
  • ProduktgruppeDownlight / Spotlight
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit