Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - CAPELLO
EAE Group

EAE Lighting - CAPELLO

CAPELLO wird verwendet, um eine sichere und dekorative Umgebung für die Beleuchtung von Fußwegen und Rasenflächen zu gewährleisten.
Spezifikation
  • Gehäuse: Aluminiumgehäuse (chromatbeschichtet)

    Optik: Acryl-Diffusor

    Optische Winkel: -

    Schutzart: IP66

    Schlagfestigkeitsklasse: IK06

    Eingangsspannung: 220–240 V AC, 50/60 Hz

    Leistungsaufnahme: 15 W

    Lichtquelle: COB-LED

    Farbtemperatur: 3000 K / 4000 K / 6500 K

    Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 / > 90

    Betrieb Umgebungstemperatur: -20 °C / +45 °CGehäusefarbe: RAL 7016Montageart: Bodenmontage

Technische Spezifikation
  • Referenznummercapello
  • ProduktfamilieEAE Lighting
  • ProduktgruppeRoad & Street Lighting
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 56 00
  • Format2014TitelExterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11 21 23
  • OmniClassTitelStreet and Roadway Lighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit