Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - PROLIT PLUS
EAE Lighting - PROLIT PLUS
    EAE Group

    EAE Lighting - PROLIT PLUS

    4.3 von 5 Sternen4.3(10 Bewertungen)
    PROLIT PLUS, das neueste Mitglied der Prolit-Flutlichtfamilie, ist ideal für alle professionellen Außenbereiche und Sportanlagen, die hohe Leistung, perfekte Lichtqualität und maximalen Sehkomfort erwarten. Mit seinem kompakten Gehäuse und optimierten technischen Spezifikationen ist PROLIT PLUS in vier Varianten erhältlich und erfüllt damit optimal die Beleuchtungsanforderungen von Freiflächen, Hafenterminals, Flughafenvorfeldern und Straßentunneln.
    Spezifikation
    • Gehäuse: Aluminium-Spritzgussgehäuse

      Diffusor: Gehärtetes Glas mit Siebdruck

      Optische Winkel: 16°-Linse / 27°-Linse / 52°-Linse / 98°-Linse / Asymmetrische Linse

      Schutzart: IP66

      Schlagfestigkeitsklasse: IK09

      Eingangsspannung: 220–240 V AC

      Leistung: 200 W / 270 W / 308 W / 310 W / 341 W / 400 W

      Lichtquelle: Hochleistungs-LED

      Farbtemperatur: 3000 K / 4000 K / 5700K / 6500K / ROT

      Farbwiedergabeindex (CRI): > 70

      Betriebstemperaturbereich: -30 °C / +50 °C

      Gehäusefarben: ALZ90F + MW 3004 (SCHWARZ)

      Montage: Bodenmontage

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerprolit_plus
    • ProduktfamilieEAE Lighting
    • ProduktgruppeFloodlights
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit