Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - LUP Pendelleuchte
EAE Group

EAE Lighting - LUP Pendelleuchte

Die in zwei Ausführungen – rund und quadratisch – erhältliche LUP-Leuchte verleiht Ihren Räumen ein elegantes Ambiente und eignet sich für vielfältige Einsatzbereiche wie Hotels, Büros, Krankenhäuser und Wohnhäuser. Dank verschiedener Kombinationsmöglichkeiten von Leistung, Lichtfarbe, Abstrahlwinkel und Steuerung sorgt sie für die optimale Lichtverteilung und passt sich so an unterschiedliche Bereiche an. Die Linsen der LUP-Leuchte lassen sich je nach Montageort und gewünschtem Lichtwinkel einfach austauschen. Sie erzeugt ein klares Licht und ermöglicht Ihnen die Gestaltung ästhetisch ansprechender Räume.
Spezifikation
  • Gehäuse: Aluminiumgehäuse

    Optik: Linse

    Optischer Winkel: 24° / 36° / 60°

    Schutzart: IP20

    Eingangsspannung: 220–240 V AC, 50/60 Hz

    Leistungsaufnahme: 8 W / 10 W / 14 W

    Lichtquelle: COB-LED

    Farbtemperatur: 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

    Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 / > 90

    Betriebsumgebungstemperatur Temperatur: -5 °C / +35 °CGehäusefarben: RAL 9005 / RAL 9016 / RAL 7016Montage: Pendelleuchte

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlup_pendant
  • ProduktfamilieEAE Lighting
  • ProduktgruppeDownlight / Spotlight
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit