Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - RA2
EAE Group

EAE Lighting - RA2

4.7 von 5 Sternen4.7(13 Bewertungen)
RA2 bietet Außenbeleuchtung bei minimalem Energieverbrauch und maximalem Komfort und überzeugt seit vielen Jahren durch sein modernes Design und die zahlreichen Vorteile der LED-Technologie.
Spezifikation
  • Gehäuse: Aluminium-Spritzgussgehäuse

    Diffusor: Gehärtetes, transparentes Glas

    Optische Winkel: 110° / 100°

    Schutzart: IP66

    Schlagfestigkeitsklasse: IK08

    Eingangsspannung: 220–240 V AC, 50/60 Hz

    Leistung: 30 W / 54 W / 65 W / 103 W

    Lichtquelle: Hochleistungs-LED

    Farbtemperatur: 4000 K / 5000 K / 6500 K

    Farbwiedergabeindex (CRI): >70

    Betriebstemperaturbereich: -40 °C / +60 °C

    Gehäusefarbe: Schwarz (SW 306G)

    Montage: Direktmontage

Technische Spezifikation
  • Referenznummerra2
  • ProduktfamilieEAE Lighting
  • ProduktgruppeRoad & Street Lighting
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameRoadway or highway lighting
  • UNSPSCCode39111603
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 56 00
  • Format2014TitelExterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit