Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - RA3
EAE Group

EAE Lighting - RA3

4.6 von 5 Sternen4.6(14 Bewertungen)
Die RA3, das neueste Mitglied der RA-Produktfamilie, erfüllt dank ihres optimierten Gehäuses, das eine Lichtleistung von bis zu 28.000 Lumen erreicht, und zwei verschiedenen Optikoptionen perfekt alle Beleuchtungsanforderungen von Straßen der Klassen ME1 und ME2. Das intelligente Montageset mit feinfühliger Bewegungserkennung ermöglicht eine einfache Installation. Die RA3 bietet eine hohe Energieeffizienz von bis zu 135 lm/W und eignet sich ideal für Neu- und Austauschprojekte. DALI- und Funksteuerung sind optional verfügbar.
Spezifikation
  • Gehäuse: Aluminium-Spritzgussgehäuse

    Diffusor: Gehärtetes, transparentes Glas

    Optische Winkel: 100° / 110° / WB° / XW°

    Schutzart: IP66

    Schlagfestigkeitsklasse: IK08

    Eingangsspannung: 220–240 V AC, 50/60 Hz

    Leistung: 112 W / 136 W / 150 W / 160 W / 218 W

    Lichtquelle: Hochleistungs-LED

    Farbtemperatur: 3000 K / 4000 K / 5700 K / 6500 K

    Farbwiedergabeindex (CRI): > 70

    Betriebstemperaturbereich: -40 °C / +50 °C

    Gehäusefarbe: Schwarz (SW 306G)

    Montage: Mast

Technische Spezifikation
  • Referenznummerra3
  • ProduktfamilieEAE Lighting
  • ProduktgruppeRoad & Street Lighting
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameRoadway or highway lighting
  • UNSPSCCode39111603
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 56 00
  • Format2014TitelExterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit