Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - NG NEWS
EAE Group

EAE Lighting - NG NEWS

Die LED-Leuchte RERERO NG von EAE Aydınlatma ist eine energiesparende, langlebige und moderne Lösung für die Beleuchtung hoher Decken in Innenräumen. Dank ihrer LED-Technologie ist sie energiesparend und umweltfreundlich. Die RERERO NG bietet individuell anpassbare Farbtemperaturen. Sie ist für die Aufputzmontage geeignet und daher einfach zu installieren und zu warten. Durch das robuste, gehärtete Sandglas und die hohe Schutzart IP60 ist sie besonders langlebig.
Spezifikation
  • Gehäuse: Stahlblech, RAL 7035, strukturiert

    Diffusor: Gehärtetes, geschliffenes Glas

    Optische Winkel: -

    Schutzart: IP64

    Schlagfestigkeitsklasse: IK08

    Eingangsspannung: 220–240 V

    Leistung: 70 W / 106 W / 150 W

    Lichtquelle: Mittelstarke LED

    Farbtemperatur: 4000 K / 5000 K / 6500 K

    Farbwiedergabeindex (CRI): > 80

    Betriebstemperatur Temperaturbereich: -20 °C / +35 °CGehäusefarbe: RAL 7035Montage: Aufputzmontage

Technische Spezifikation
  • Referenznummerrerero_ng
  • ProduktfamilieEAE Lighting
  • ProduktgruppeHigh Bay - Low Bay
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialSteel, Sherardized
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit