Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - REVOLED X NG
EAE Group

EAE Lighting - REVOLED X NG

EAE Lighting krönt seine Expertise im Bereich industrieller Hallenbeleuchtung mit der neuen Generation der REVOLED-X NG-Serie. Dank neu entwickelter elektronischer Komponenten garantiert die NG-Serie eine lange Lebensdauer. Mit ihrem optimierten Gehäuse ist sie der Perfektion einen Schritt näher und erfüllt die hohen Anforderungen, insbesondere in Produktionshallen, auf wirtschaftlichere Weise, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen.
Spezifikation
  • Gehäuse: Aluminium-Strangpressprofil

    Diffusor: Gehärtetes Glas mit Sicherheitsfolie

    Optischer Winkel: 60°

    Schutzart: IP65

    Schlagfestigkeitsklasse: IK09

    Eingangsspannung: 220–240 V AC

    Leistung: 67 W / 90 W / 132 W / 142 W / 199 W / 233 W / 260 W / 337 W

    Lichtquelle: Mittelstarke LED

    Farbtemperatur: 3000 K / 4000 K / 5000 K / 5700 K / 6500 K

    Farbwiedergabeindex (CRI): > 80

    Betriebstemperaturbereich: -20 °C / +40 °C

    Gehäusefarbe: RAL 9006

    Montage: Aufputzmontage

Technische Spezifikation
  • Referenznummerrevoled_x_ng
  • ProduktfamilieEAE Lighting
  • ProduktgruppeHigh Bay - Low Bay
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialExtruded Aluminum
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit