Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - REVOLEDX NG 5050
EAE Group

EAE Lighting - REVOLEDX NG 5050

Die REVOLED-X NG 50*50, das neueste Mitglied der REVOLED-X-Familie, wurde speziell für die Beleuchtungsanforderungen anspruchsvoller Industrieumgebungen entwickelt. Sie besticht durch ihr ansprechendes Design und bietet dank ihres günstigen Preises eine budgetfreundliche Lösung. Neben einem einzigartigen Lichterlebnis mit ihrem breiten Lichtspektrum bietet sie dank Schutzart IP65 und Schlagfestigkeit IK07-08 einen hohen Schutz gegen Staub, Feuchtigkeit und diverse Umwelteinflüsse. Durch die Nutzung der Vorteile der LED-Technologie ermöglicht sie erhebliche Energieeinsparungen und garantiert eine lange Lebensdauer.
Spezifikation
  • Gehäuse: Aluminium-Strangpressprofil

    Diffusor: Gehärtetes Glas mit Sicherheitsfolie

    Optischer Winkel: 60° - 90°

    Schutzart: IP65

    Schlagfestigkeitsklasse: IK08

    Eingangsspannung: 220-240 V AC

    Leistung: 68 W / 90 W / 139 W / 153 W / 190 W / 240 W / 268 W / 285 W

    Lichtquelle: Mittelstarke LED

    Farbtemperatur: 3000 K / 5000 K / 5700 K / 6500 K

    Farbwiedergabeindex (CRI): > 80

    Betriebstemperaturbereich: -20 °C / +40 °C

    Gehäusefarbe: RAL 9006

    Montage: Aufputzmontage

Technische Spezifikation
  • Referenznummerrevoledx_ng_5050
  • ProduktfamilieEAE Lighting
  • ProduktgruppeHigh Bay - Low Bay
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialExtruded Aluminum
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika