Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - RINOA
EAE Lighting - RINOA
    EAE Group

    EAE Lighting - RINOA

    3.9 von 5 Sternen3.9(15 Bewertungen)
    Mit ihrer ringförmigen Geometrie und dem minimalistischen Design mit klaren Linien fügt sich RINOA harmonisch in moderne Räume ein. Dank des Opalglasdiffusors sorgt sie für eine gleichmäßige Lichtverteilung und augenschonende Beleuchtung.
    Spezifikation
    • Gehäuse: RAL 9003, pulverbeschichtetes Stahlblech (0,60 mm)

      Diffusor: Opal-Diffusor

      Lichtquelle: Mittelstarke LED

      Leistung: 36 W / 54 W / 80 W / 85 W

      Eingangsspannung: 220–240 V AC, 50/60 Hz

      Schutzart: IP20

      Farbwiedergabeindex (CRI): > 80

      Montage: Pendelleuchte

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrinoa
    • ProduktfamilieEAE Lighting
    • ProduktgruppeSurface / Pendant Mounted
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialSteel, Sherardized
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391115
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit