Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - SNAIL
EAE Group

EAE Lighting - SNAIL

Die nach neuesten Trends gestaltete S-NAIL eignet sich mit ihrem ästhetischen Gehäuse und dem Spot-Mechanismus ideal zur Beleuchtung von Objekten, Wänden, Gemälden etc. Sie besticht durch ihre optische Vielfalt und unterschiedliche Lumenwerte. Dank ihrer Schwenkbarkeit ist sie auch für den Einsatz in schrägen Decken bestens geeignet.
Spezifikation
  • Gehäuse: Aluminiumgehäuse

    Optik: Reflektor / Transparentes Glas

    Optische Winkel: 15° / 30° / 45°

    Schutzart: IP20

    Schlagfestigkeitsklasse: IK03

    Eingangsspannung: 220–240 V AC, 50/60 Hz

    Leistungsaufnahme: 20 W / 30 W

    Lichtquelle: COB-LED

    Farbtemperatur: 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

    Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 / >90

    Betriebsumgebungstemperatur: -5 °C / +35 °C

    Gehäusefarben: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Montageart: Einbau

Technische Spezifikation
  • Referenznummersnail
  • ProduktfamilieEAE Lighting
  • ProduktgruppeDownlight / Spotlight
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit