Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting -- SROUND V.3
EAE Lighting -- SROUND V.3
EAE Lighting -- SROUND V.3
    EAE Group
    Archiviert

    EAE Lighting -- SROUND V.3

    Sround V3, which shows maximum resistance to the challenging conditions of industrial facilities with its aluminum body; meets the lighting needs of different height production facilities with a wide lumen range of 9000 ~ 25400. With its armature efficiency reaching 177lm / W, arena / low bay and asymmetric optical angle options, it provides ideal lighting for industrial environment conditions where high performance is expected.

    Spezifikation
    • Housing               :              SW 306G painted aluminium injection housing

      Optic     :              Miro silver reflector

      Diffuser                              Tempered transparent glass / Tempered sanded glass

      Power   :             

      52 W / 67 W / 80 W / 90 W / 113 W / 134 W / 160 W / 163 W

      Light Source       :              Mid Power LED

      Input Voltage    :              220 – 240V AC

      IP           :              IP65

      CRI         :              > 80

      Installation         :              Surface mounted / pendant

      Color     :              SW 306G

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersround_v3
    • ProduktfamilieEAE Lighting
    • ProduktgruppeHigh Bay - Low Bay
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391115
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit