Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - BİSTA
EAE Group

EAE Lighting - BİSTA

Die in runder und quadratischer Form erhältliche Leuchte BISTA YV SBT eignet sich mit ihrem festen Korpus ideal für die Akzentbeleuchtung. Dank ihrer tiefen Lichtquelle minimiert sie Blendeffekte und maximiert den Sehkomfort.
Spezifikation
  • Gehäuse: Aluminium-Spritzgussgehäuse

    Optisches System: Reflektor

    Optische Winkel: 24° / 40° / 60°

    Optische Abdeckung: Transparenter Diffusor

    Schutzart: IP20

    Schlagfestigkeitsklasse: IK03

    Eingangsspannung: 220–240 V AC, 50/60 Hz

    Leistungsaufnahme: 20 W / 28 W / 36 W

    Lichtstrom: 2420 lm / 3330 lm / 4175 lm

    Lichtquelle: COB LED

    Farbtemperatur: 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

    Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 / > 90

    Betriebsumgebungstemperatur: -5 °C / +35 °C

    Gehäusefarben: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Montageart: Einbau

Technische Spezifikation
  • Referenznummerbista
  • ProduktfamilieEAE Lighting
  • ProduktgruppeDownlight / Spotlight
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit