Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - BLOOM IP65 Einbauleuchte
EAE Group

EAE Lighting - BLOOM IP65 Einbauleuchte

Die BLOOM IP65 bietet die ideale Beleuchtungslösung gemäß den geltenden Normen für zahlreiche Bereiche wie die Medizinprodukte- und Medizingeräteproduktion, Operationssäle und Intensivstationen, in denen Reinheit und Hygiene oberste Priorität haben. Dank ihres Opalglasdiffusors sorgt sie für eine gleichmäßige und augenschonende Ausleuchtung.
Spezifikation
  • Gehäuse: Blechgehäuse

    Diffusor: Opal-Diffusor

    Optische Winkel: -

    Schutzart: IP65

    Schlagfestigkeitsklasse: IK02

    Eingangsspannung: 220–240 V AC, 50/60 Hz

    Leistung: 24 W / 36 W

    Lichtquelle: Mittelstarke LED

    Farbtemperatur: 3000 K / 4000 K / 5700 K / 6500 K

    Farbwiedergabeindex (CRI): > 80

    Betriebstemperaturbereich: -20 °C / +45 °C

    Gehäusefarben: RAL 9003

    Einbau: Unterputz

Technische Spezifikation
  • Referenznummerbloom_ip65_recessed
  • ProduktfamilieEAE Lighting
  • ProduktgruppeRecessed Mounted
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialSheet metal
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika