Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - PIXA
EAE Lighting - PIXA
    EAE Group

    EAE Lighting - PIXA

    PIXA MIDI ist in zwei verschiedenen Gehäusevarianten erhältlich. PIXA MINI ist eine innovative Leuchte mit LED-Lichtquellen, die energieeffizient ist und dank ihrer langen Lebensdauer die Wartungskosten minimiert. Durch die tief positionierte Lichtquelle erzeugt sie ein klares Licht ohne Blendung. Je nach Lichtkonzept stehen Farbtemperaturen von 2700 K bis 6500 K zur Verfügung.
    Spezifikation
    • Gehäuse: Aluminiumgehäuse

      Optik: Reflektor

      Optische Winkel: 15° / 30° / 45° / 60°

      Schutzart: IP20

      Schlagfestigkeit (IK): IK03

      Eingangsspannung: 220–240 V AC, 50/60 Hz

      Leistungsaufnahme: 20 W / 27 W

      Lichtquelle: COB-LED

      Farbtemperatur (CCT): 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

      Farbwiedergabeindex (CRI) (CRI): > 80 / > 90

      Betriebstemperaturbereich: -5 °C / +35 °C

      Gehäusefarben: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

      Montageart: Einbau / Gipskarton

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpixa
    • ProduktfamilieEAE Lighting
    • ProduktgruppeDownlight / Spotlight
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameRecessed lighting
    • UNSPSCCode39111505
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit