Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - TORIA
EAE Lighting - TORIA
    EAE Group

    EAE Lighting - TORIA

    TORIA eignet sich dank seiner kompakten Gehäuseabmessungen und der homogenen Lichtverteilung perfekt für alle Innenräume, die keine IP-Schutzart erfordern.
    Spezifikation
    • Gehäuse: Aluminium-Strangpressgehäuse

      Diffusor: Opal-Diffusor

      Optische Winkel: -

      Schutzart: IP20

      Schlagfestigkeitsklasse: IK09

      Eingangsspannung: 220–240 V AC

      Leistung: 15 W / 24 W

      Lichtquelle: Mittelstarke LED

      Farbtemperatur: 4000 K / 5700 K / 6500 K

      Farbwiedergabeindex (CRI): > 80

      Betriebstemperaturbereich: -20 °C / +50 °C °C

      Gehäusefarben: RAL 7021

      Montage: Aufputzmontage

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertoria
    • ProduktfamilieEAE Lighting
    • ProduktgruppeLinear Etanj
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialExtruded Aluminum
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391115
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit