Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - YPL
EAE Group

EAE Lighting - YPL

Die YPL NG zeichnet sich durch ihre hohe Effizienz aus und gehört zur Familie der linearen, abgedichteten Leuchten. Ihr Gehäuse aus extrudiertem Kunststoff mit Schutzart IP66 bietet vollständigen Schutz vor Staub und Wasser und gewährleistet so eine dauerhafte Leistung auch unter rauen Bedingungen. Der Opalglasdiffusor sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung und damit für mehr Sehkomfort, während die Schlagfestigkeit nach IK09 zusätzliche Robustheit bietet. Mit Leistungsoptionen von 30 W bis 53 W und einer Farbtemperatur von 6500 K eignet sie sich ideal für industrielle, gewerbliche und Außenanwendungen. Dank der Mid-Power-LED-Technologie ist sie energiesparend und lässt sich durch die Aufputzmontage einfach installieren.
Spezifikation
  • Gehäuse: Kunststoffprofil

    Diffusor: Opalglasdiffusor

    Optische Winkel: -

    Schutzart: IP66

    Schlagfestigkeitsklasse: IK09

    Eingangsspannung: 220–240 V AC, 50/60 Hz

    Leistung: 30 W / 33 W / 41 W / 43 W / 48 W / 53 W

    Lichtquelle: Mittelstarke LED

    Farbtemperatur: 6500 K

    Farbwiedergabeindex (CRI): > 80

    Betriebstemperaturbereich: -20 °C / +35 °C

    Gehäusefarben: -

    Montage: Aufputzmontage

Technische Spezifikation
  • Referenznummerypl
  • ProduktfamilieEAE Lighting
  • ProduktgruppeLinear Etanj
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika