Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Easy Drain Aqua Jewels Quattro
Easy Drain Aqua Jewels Quattro
Easy Drain Aqua Jewels Quattro
Easy Drain Aqua Jewels Quattro
Easy Drain Aqua Jewels Quattro
Easy Drain Aqua Jewels Quattro
Easy Drain Aqua Jewels Quattro
Easy Drain Aqua Jewels Quattro
Easy Drain Aqua Jewels Quattro
    Archiviert

    Easy Drain Aqua Jewels Quattro

    Easy Drain Aqua Jewels Quattro, der weltweit modernste Duschablauf. Der viereckige Quattro ist mit dem revolutionären TAF- sowie WPS-System ausgestattet. Das werkseitig vormontiertes Dichtvlies und die in der Höhe verstellbaren Abdeckungsrahmen sind Garant für die Ableitung des kompletten Duschwassers. Der erhöhte TAF- Fliesenrahmen aus der Easy Drain Aqua Jewels Serie bietet Ihnen bereits bei der Planung Ihres Badezimmers alle Freiheiten. Dieser erhöhte Fliesenrahmen wurde speziell für den Einsatz von Naturstein in Ihrem Bad entwickelt und ist für eine Fliesenstärke 17 – 28 mm geeignet.

    Spezifikation
      • Abmessung; 100x100, 150x150, 200x200 mm
      • Water Protection System; 10 Jahre Garantie
      • Siphon; Reinigbarer Siphon
      • Anschluss; Anschluss waagerecht
      • ABS Siphongehäuse; Drehbar, verstellbar und einkürzbar
    Technische Spezifikation
    • Referenznummered_aj_quattro
    • ProduktfamilieEasy Drain by ESS
    • ProduktgruppeShower Drain Aqua Jewels
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-03
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)79
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialABS
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • ETIM-CodeEC011720
    • ETIM-NameShower drain