Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1U Rack-Mount Power Strip, 120V, 15A, 5-15P, 12 Outlets (Right-Angled Widely Spaced), 15-ft. Cord
1U Rack-Mount Power Strip, 120V, 15A, 5-15P, 12 Outlets (Right-Angled Widely Spaced), 15-ft. Cord
    Eaton

    1U Rack-Mount Power Strip, 120V, 15A, 5-15P, 12 Outlets (Right-Angled Widely Spaced), 15-ft. Cord

    Google-Übersetzung,
    Die RS-1215-RA-Steckdosenleiste von Tripp Lite bietet eine AC-Stromverteilung mit einer Kapazität von 15 A in einem vielseitigen, mehrfach montierbaren Schrank. Abnehmbare Montageflansche sind für Rackmontage, Wandmontage und Untertischmontage konfigurierbar. Benötigt nur 1 Rackplatz (1U) bei Installation in einem beliebigen 19-Zoll. Gestell, das die EIA-Standards erfüllt. Ungefilterter elektrischer Durchgang macht RS-1215-RA ideal für die Verteilung von USV- oder Generatorstrom mit alternativer Wellenform in Rackgehäusen, Netzwerkschränken und mehr. Verfügt über 12 NEMA5-15R-Steckdosen (6 vorne/6 hinten), die im rechten Winkel angeordnet sind (mit Erdungsstift unten), 15 Fuß. Netzkabel und beleuchteter Netzschalter mit Abdeckung, die das Risiko eines versehentlichen Ausschaltens verhindert. STECKER/AUSGÄNGE: Eingang: NEMA 5-15P Ausgang: 12 x NEMA 5-15R (6 vorne/6 hinten) ELEKTRIK: 120 V AC, 50/60 Hz, 15 A (erfordert NEMA 5-15R-Steckdose) FORMAT: 19 Zoll. Rackmontage (verwendet 1 Rackplatz/1U), Wandmontage, Untertisch und mehr
    Spezifikation
    • Shipping Dimensions (hwd / in.) 9.30 x 2.25 x 20.30

      Shipping Weight (lbs.) 5.10

      Unit Dimensions (hwd / in.) 1.75 x 17.5 x 4.5

      Unit Weight (lbs.) 4.6

      Material of Construction Sheet metal

      Included Mounting Accessories Rackmount flanges

      Integrated Keyhole Mounting Slots No

      Receptacle Color Black

      Color (AC Line Cord) Black

      Color Black

      Form Factors Supported 1U rackmount, wall-mount and undercounter installation supported

      Outlets Measurement (Center to Center) Distance between Front outlets = 51.6mm; Distance between Rear outlets = 71.1mm

      Anti-Microbial Protected No

      TVSS Grounding Back panel nut-and-bolt grounding lug

      UL1363 (Power Tap) UL1363 (UR status)

      cUL / CSA (Canada) cUL

      Product Warranty Period (Worldwide) Lifetime limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRS1215-RA
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)1.75
    • Breite (Inches)17.5
    • Tiefe (Inches)4.5
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (lbs)4.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • UNSPSCNameElectrical equipment and components and supplies
    • UNSPSCCode3912
    • Classifications.Uniclass2015CodeEn_70_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectricity distribution and transmission entities
    • Klassifizierung33 60 00
    • Format2014TitelHydronic and Steam Energy Utilities
    • OmniClassNummer23-35 31 27
    • OmniClassTitelPower Distribution Units
    • CSIUniFormatIICodeD5010
    • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit