Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
119-gallon stainless steel storage tank

119-gallon stainless steel storage tank

Google-Übersetzung,

119-Gallonen-Speichertank aus Edelstahl für den Hausgebrauch. Das SANCO2-Wärmepumpen-Warmwassersystem besteht aus zwei Hauptkomponenten – einer Wärmepumpe und einem Speichertank.

Wohnbereich - Die 4,5 kW Wärmepumpe wird mit einem 43-, 83- oder 119-Gallonen-Speichertank kombiniert, dessen Größe sich nach dem voraussichtlichen Tagesbedarf richtet.

Gewerblich – SANCO2 bietet neun Hauptlagertankmodelle an: 119, 200, 285, 360, 455, 505, 675, 860 und 1.000 Gallonen.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer119-gallon-stainless-steel-tank
  • ProduktfamilieResidential Tanks
  • ProduktgruppeECO-119SSAQB
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-09-11
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)72.94
  • Tiefe (Inches)29
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inNiederlande
  • Nettogewicht (lbs)135
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • IFCClassificationElektroheizung
  • ETIM-CodeEC011794
  • ETIM-NameHeat pump (water/water)
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_37
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeat pumps
  • Klassifizierung23 81 46
  • Format2014TitelWater-Source Unitary Heat Pumps
  • OmniClassNummer23-33 17 00
  • OmniClassTitelHeat Pumps

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika