Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
119 gallon storage tank
119 gallon storage tank

    119 gallon storage tank

    Google-Übersetzung,

    119-Gallonen-Speichertank mit Glasauskleidung für Wohngebäude. Das SANCO2-Wärmepumpen-Warmwassersystem besteht aus zwei Hauptkomponenten – einer Wärmepumpe und einem Speichertank.

    Wohnbereich - Die 4,5 kW Wärmepumpe wird mit einem 43-, 83- oder 119-Gallonen-Speichertank kombiniert, dessen Größe sich nach dem voraussichtlichen Tagesbedarf richtet.

    Gewerblich – SANCO2 bietet neun Hauptlagertankmodelle an: 119, 200, 285, 360, 455, 505, 675, 860 und 1.000 Gallonen.

    Spezifikation
    • Construction
      The tank shall be manufactured from mild steel with
      a baked on Cobalt enriched porcelain glass lining
      Tank outer shell shall be steel with a baked on
      powder coating for protection
      The ECO-119GLBB Tank is only certified for Indoor
      installation, it should not be located external to the building
      Insulation
      2" of High R value foam insulation will be sprayed on to the
      bare shell of the tank to reduce heat loss
      Connections
      Connections to the Hot and Cold building supplies shall be
      1 1/2" NPT Female type
      Connections to the Hot and Cold piping to the Heat Pump
      shall be 3/4" NPT Female type
      Cold Water Piping from Storage Tank to Heat Pump
      and return of Hot Water piping from Heat Pump to Tank
      shall be 1/2" Copper or PEX.
      2 of 4" long 3/4" Male x 3/4" Male connections will be boxed
      which shall be located at the base of the ECO-119GLBB
      2 x Magnesium anode rods shall be installed internally
      Controls
      The tank shall be supplied with a Temperature sensor
      installed in a sensor well to control the GS5-45HPC & -D
      Additional GS Heat Pumps connected to a tank shall
      require an individual Temperature sensor
      Tank Sensor wiring to the GS Heat Pump will be 18-2AWG
      Two additional Thermowells are supplied with the Tank at
      the Top and Bottom levels of the Tank so that a Controller
      to provide Demand Response signals can be used
      Pressure and Temperature Relief
      Tank shall be supplied with a factory installed
      ASME certified Pressure and Temperature Relief valve
      Settings shall be at 150 Psig for Presssure and
      210°F for Temperature


    Technische Spezifikation
    • Referenznummer119-gallon-storage-tank
    • ProduktfamilieResidential Tanks
    • ProduktgruppeECO-119GLBB
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)63.57
    • Breite (Inches)28
    • Tiefe (Inches)28
    Verwandt
    • HauptmaterialC-Stahl
    • Sekundär MaterialGlasgranulat
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)345
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
    • IFCClassificationElektroheizung
    • ETIM-CodeEG000043
    • ETIM-NameResidential heating
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater heaters
    • Klassifizierung22 33 36.16
    • Format2014TitelCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
    • OmniClassNummer23-31 29 00
    • OmniClassTitelHot Water Heaters
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit