Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
455 gallon ASME storage tank

455 gallon ASME storage tank

Google-Übersetzung,

Gewerblicher, ASME-zertifizierter, glasemaillierter 455-Gallonen-Speichertank. Das Wärmepumpen-Warmwassersystem SANCO2 besteht aus zwei Hauptkomponenten – einer Wärmepumpe und einem Speichertank.

Wohnbereich - Die 4,5 kW Wärmepumpe wird mit einem 43-, 83- oder 119-Gallonen-Speichertank kombiniert, dessen Größe sich nach dem voraussichtlichen Tagesbedarf richtet.

Gewerblich – SANCO2 bietet neun Hauptlagertankmodelle an: 119, 200, 285, 360, 455, 505, 675, 860 und 1.000 Gallonen.

Spezifikation
  • At Eco2 Systems, we’re redefining how homes and businesses heat water with our eco-friendly heat pump water heaters. Powered by advanced CO₂ refrigerant technology, our SANCO2 systems deliver energy-efficient hot water solutions that are safe for the planet and perfect for modern living. Designed with sustainability in mind, our innovative water heating systems combine renewable energy integration, low global warming potential, and clean energy performance. Whether for residential or commercial use, Eco2 Systems offers next-generation water heating solutions that help you decarbonize, conserve energy, and move toward a zero-emissions future. With natural refrigerants and high-performance designs, our products are the ideal choice for those looking to embrace green technology without compromising on comfort or efficiency.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer455-gallon-asme-storage-tank
  • ProduktfamilieCommercial Tanks
  • ProduktgruppeECO-455GLNSM
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)92
  • Breite (Inches)42
  • Tiefe (Inches)42
Verwandt
  • HauptmaterialC-Stahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)805
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • IFCClassificationElektroheizung
  • ETIM-CodeEC012339
  • ETIM-NameStorage tank
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater heaters
  • Klassifizierung22 33 36.16
  • Format2014TitelCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClassNummer23-31 29 00
  • OmniClassTitelHot Water Heaters
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit