Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Industry™ Modus
Ecophon

Industry™ Modus

Google-Übersetzung,
Eine Funktionsdecke, die sich zur Schalldämmung in Industriegebäuden eignet, wo unterschiedliche Größen und Installationsmethoden erforderlich sind. Ecophon Industry Modus kann in Aufputzsystemen oder mit Schraube und Unterlegscheibe montiert werden. Das System besteht aus Ecophon Industry Modus-Fliesen und Ecophon Connect-Rastersystemen mit einem ungefähren Gewicht von 3-5 kg/m² je nach Dicke. Die Fliesen werden aus hochverdichteter Glaswolle hergestellt. Die sichtbare Oberfläche ist ein durchgefärbtes Glasgewebe (S) und die Rückseite der Fliese ist mit Glasgewebe bedeckt. Die Kanten sind natürlich. Verwenden Sie für beste Leistung und Systemqualität Ecophon Connect Grid und Zubehör. Das Gitter ist aus verzinktem Stahl gefertigt. (Ecophon Industry Modus ist ein Funktionsdeckensystem, kleinere ästhetische Abweichungen zwischen den Platten können auftreten. Diese Abweichungen haben keinen Einfluss auf die Funktionalität des Systems).
Technische Spezifikation
  • Referenznummer20552
  • ProduktfamilieModular ceilings
  • ProduktgruppeIndustry
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-11
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
  • IFCClassificationDecke
  • UNSPSCNameSuspended ceiling systems
  • UNSPSCCode30161604
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit